Menu  Rechercher

Serre-câbles - En U, support adhésif

En stock

Les serre-câbles offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'embase adhésive est une application très stable, tout en restant amovible. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Diamètre de câble compatible Ajouter au panier
0,5366 € - 0,581 € 53 En stock
Noir
PVC
0,3113 € - 0,3371 € 114000 En stock
Naturel
PVC
0,2331 € - 0,2878 € 2989 En stock
Naturel
Nylon 6/6
Serre-câble - En U, Support adhésif 3.2 mm 4.4 mm PVC Noir

10177730

Gamme de prix
0,581 € - 0,5366 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
Serre-câble - En U, Support adhésif 6.4 mm 7.5 mm PVC Naturel

10036372

Gamme de prix
0,3371 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
114000 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Serre-câble - En U, Support adhésif 0.326 in Nylon 6/6 Naturel

10362303

Gamme de prix
0,2878 € - 0,2331 €

Niveaux de stock
2989 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide
  • Hauteur totale
    8.3 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2