Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Noir

This Cable Clamp with a U-shaped design has an adhesive base and is used to quickly, easily, and conveniently organise and manage cables, wires, and cords. It can accommodate bundles with a maximum diameter of 3.2 mm | 0.126 in. Black made of PVC and UL94 V-0 rated.
Code article:

UC-4-A4-RT

165965 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3247 €
5000 + 0,2998 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

324,70 €

1000 x 0,3247 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Réglable Fixe
Matière de la base Adhésif base caoutchouc
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 31 mm
Diamètre de câble compatible 3.2 mm
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Hauteur totale 4.4 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter