Menu  Rechercher

Rondelle Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Acier au carbone

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Article de code:

1218209

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 4,4921 €
100 + 4,0429 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

89,84 €

20 x 4,4921 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur 47.6 mm
Diamètre intérieur 16.0 mm
Épaisseur 3.2 mm
Hauteur en charge 3.6 mm
Charge en position horizontale 13812.0 N
Charge en déviation maximale 8420.0 N
Charge en déviation minimale 5223.0 N
Matière Acier au carbone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter