Menu  Rechercher

Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acier au carbone

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Article de code:

1218212

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 3,9578 €
100 + 3,562 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

79,16 €

20 x 3,9578 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur 50.8 mm
Diamètre intérieur 25.4 mm
Épaisseur 2.5 mm
Hauteur en charge 3.1 mm
Charge en position horizontale 9519.0 N
Charge en déviation maximale 6041.0 N
Charge en déviation minimale 4457.0 N
Matière Acier au carbone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter