Menu  Rechercher

Rondelle Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Acier au carbone

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Article de code:

1218217

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 5,7979 €
100 + 5,2181 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

115,96 €

20 x 5,7979 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur 57.2 mm
Diamètre intérieur 28.6 mm
Épaisseur 2.8 mm
Hauteur en charge 3.5 mm
Charge en position horizontale 12366.0 N
Charge en déviation maximale 7468.0 N
Charge en déviation minimale 5520.0 N
Matière Acier au carbone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter