Menu  Rechercher

Rondelle Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Acier au carbone

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Article de code:

1218222

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 10,5744 €
100 + 9,517 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

211,49 €

20 x 10,5744 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur 63.5 mm
Diamètre intérieur 31.8 mm
Épaisseur 4.4 mm
Hauteur en charge 5.0 mm
Charge en position horizontale 31800.0 N
Charge en déviation maximale 18571.30 N
Charge en déviation minimale 13722.80 N
Matière Acier au carbone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter