Menu  Rechercher

Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acier inoxydable

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Article de code:

1218262

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 5,9272 €
100 + 5,3345 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

118,54 €

20 x 5,9272 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre extérieur 50.8 mm
Diamètre intérieur 25.4 mm
Épaisseur 1.7 mm
Hauteur en charge 2.5 mm
Charge en position horizontale 3825.0 N
Charge en déviation maximale 3020.0 N
Charge en déviation minimale 2233.0 N
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter