Menu  Rechercher

Spring Washers

En cours de production

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carboneCouleur: Naturel, Blanc, Indice d'inflammabilité de la matière: Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0456 € - 0,0564 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
16.7 mm
1.2 mm
0,0369 € - 0,0456 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
11.3 mm
0.8 mm
0,0809 € - 0,0999 € Demander le délai de livraison ici
11.4 mm
21.5 mm
0.9 mm
0,0263 € - 0,0324 € Demander le délai de livraison ici
4.39 mm
7.54 mm
0.7 mm
0,0454 € - 0,0561 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
14.3 mm
0.9 mm
0,9794 € - 1,0882 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
0,9038 € - 1,0043 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
0,953 € - 1,0589 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
1,1295 € - 1,2551 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
1,203 € - 1,3366 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
1,1817 € - 1,313 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
1,283 € - 1,4256 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
1,5644 € - 1,7382 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
1,8903 € - 2,1004 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
1,817 € - 2,0189 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
1,5396 € - 1,7107 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
1,7855 € - 1,9839 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
2,6957 € - 2,9952 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
2,7373 € - 3,0414 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
3,3921 € - 3,769 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acétal

17SPRINGW500

Gamme de prix
0,0564 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acétal

17SPRINGW360

Gamme de prix
0,0456 € - 0,0369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.3 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.4 mm 21.5 mm 0.9 mm Acétal

17SPRINGW650

Gamme de prix
0,0999 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.4 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 4.39 mm 7.54 mm 0.7 mm Acétal

17SPRINGW200

Gamme de prix
0,0324 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.54 mm
  • Diamètre intérieur
    4.39 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 6.7 mm 14.3 mm 0.9 mm Acétal

17SPRINGW400

Gamme de prix
0,0561 € - 0,0454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    6.7 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acier au carbone

1218158

Gamme de prix
1,0882 € - 0,9794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en position horizontale
    618.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm

1218162

Gamme de prix
1,0043 € - 0,9038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm

1218166

Gamme de prix
1,0589 € - 0,953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 5.6 mm 17.5 mm

1218170

Gamme de prix
1,2551 € - 1,1295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm

1218174

Gamme de prix
1,3366 € - 1,203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm

1218178

Gamme de prix
1,313 € - 1,1817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 24.1 mm

1218182

Gamme de prix
1,4256 € - 1,283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm

1218186

Gamme de prix
1,7382 € - 1,5644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm

1218190

Gamme de prix
2,1004 € - 1,8903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm

1218194

Gamme de prix
2,0189 € - 1,817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm

1218198

Gamme de prix
1,7107 € - 1,5396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm

1218202

Gamme de prix
1,9839 € - 1,7855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Rondelle Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acier au carbone

1218206

Gamme de prix
2,9952 € - 2,6957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    2.7 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acier au carbone

1218210

Gamme de prix
3,0414 € - 2,7373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    3825.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acier au carbone

1218214

Gamme de prix
3,769 € - 3,3921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.6 mm
  • Charge en position horizontale
    3256.0 N