Menu  Rechercher

Supports d'affiches - Réglables

En stock

Supports d’affiches réglables conçus pour maintenir et exposer des affiches, bannières et autres supports imprimés en toute sécurité lors de conférences ou d’expositions. Ils présentent deux crochets supérieurs amovibles et une pièce inférieure lestée pour maintenir l’affiche droite.

Dans ce groupe de produits, vous trouverez également des pinces à affiches qui peuvent être utilisées avec les bordures pour suspendre les affiches dans les points d’affichage. De même, la bande de bordure d’affiche peut être utilisée avec les crochets de bordure, les crochets de suspension et les clips de plafond (commandés séparément).

Ils sont faciles et rapides à installer grâce à leur flexibilité.

Matière : Polypropylène (PP), Polychlorure de vinyle (PVC), Couleur d’aluminium : Gris, Transparent, Blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière Hauteur totale Ajouter au panier
1,1966 € - 3,1048 € 1295 En stock
1.0 m
PVC
15.5 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
PP
25.0 mm
7,1829 € - 7,1829 € Demander le délai de livraison ici
Aluminium
1,7134 € - 3,9463 € 297 En stock
1.0 m
PVC
15.5 mm
13,8039 € - 15,3377 € Demander le délai de livraison ici
Aluminium
1,3278 € - 4,0043 € 525 En stock
1.0 m
PVC
15.5 mm
38,8003 € - 40,8591 € Demander le délai de livraison ici
Aluminium
1,7963 € - 4,1204 € Demander le délai de livraison ici
1.0 m
PVC
15.5 mm
Support d’affiche 15.5 mm Noir PVC

10394670

Gamme de prix
3,1048 € - 1,1966 €

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Longueur totale
    1.0 m
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Support d’affiche 25.0 mm Gris PP

10552278


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.3 mm
  • Couleur
    Gris
Support d’affiche A2 Portrait

10379950

Gamme de prix
7,1829 € - 7,1829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Support d’affiche 15.5 mm Transparent PVC

10394656

Gamme de prix
3,9463 € - 1,7134 €

Niveaux de stock
297 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Longueur totale
    1.0 m
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Support d’affiche A4 Portrait

10379943

Gamme de prix
15,3377 € - 13,8039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Support d’affiche 15.5 mm Blanc PVC

10394663

Gamme de prix
4,0043 € - 1,3278 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Longueur totale
    1.0 m
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Twister à tordre Aluminium

10379967

Gamme de prix
40,8591 € - 38,8003 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Support d’affiche 15.5 mm Gris PVC

10394687

Gamme de prix
4,1204 € - 1,7963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Longueur totale
    1.0 m
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790