Menu  Rechercher

Support d'extrémité d'arbre 13.0 M4 38.0 Aluminium

Les supports d'extrémité d'arbre apportent aux arbres stabilité, alignement et support dans les mouvements linéaires. Ils offrent une installation facile des arbres dans les applications qui requièrent un mouvement linéaire. Fabriqués en aluminium.
Référence Essentra :

20272821

Référence du fabricant:

20272821

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 8,9299 €
10 - 19 8,0369 €
20 - 49 7,5904 €
50 - 99 7,1439 €
100 + 6,2509 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,93 €

1 x 8,9299 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 13.0
h2 5.5
h3 M4
h1 38.0
h4 23.0
h6 6.0
W1 21.0
W3 32.0
W4 20.0
W5 5.0
w1 14.0
Matière Aluminium
Code produit 8482800090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter