Menu  Rechercher

Montage LED 4.6 mm (Øt) PA Noir

LED clip and ring mount for a 3mm (T1). The clip is inserted to the front of the panel and the ring is assembled onto the LED and snapped-into the clip from the rear
Article de code:

LEDCR-104

6000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2569 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

256,90 €

1000 x 0,2569 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Diamètre maximal du trou 4.6 mm
Diamètre total 5.3 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Quantité du paquet 1000
Type LED Holder
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter