Menu  Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
6,2556 € - 6,2556 € 1640 En stock
24.0 mm
3
4,7347 € - 4,7347 € Demander le délai de livraison ici
2
1,0866 € - 1,0866 € Demander le délai de livraison ici
2
5,653 € - 5,653 € 26 En stock
25.4 mm
1
2,5395 € - 2,5395 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
1
5,0791 € - 5,0791 € Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
1
3,5295 € - 3,6156 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1
3,056 € - 3,056 € 7156 En stock
2
4,7347 € - 4,7347 € Demander le délai de livraison ici
2
5,4171 € - 5,4171 € Demander le délai de livraison ici
2
25,1713 € - 25,1713 € 48 En stock
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
4,2486 € - 4,7222 € 85 En stock
M5
2
35.0 mm
6,3381 € - 9,9459 € 1940 En stock
M8
2
55.0 mm
4,3879 € - 5,168 € 646 En stock
M6
2
40.0 mm
6,3381 € - 9,9459 € 38 En stock
M8
3
55.0 mm
10,1967 € - 12,4394 € 2920 En stock
M8
3
78.0 mm
40,2157 € - 46,1359 € 35 En stock
M10
3
113.0 mm
3,2874 € - 5,154 € 1288 En stock
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
44,7568 € - 54,5357 € 16 En stock
M16
3
96.0 mm
4,7501 € - 5,5859 € Demander le délai de livraison ici
M6
3
50.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration 24.0 mm Acier ; caoutchouc

10164297

Gamme de prix
6,2556 € - 6,2556 €

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Diamètre total
    24.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164242

Gamme de prix
4,7347 € - 4,7347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164235

Gamme de prix
1,0866 € - 1,0866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 25.4 mm Acier ; caoutchouc

10164273

Gamme de prix
5,653 € - 5,653 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    25.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164211

Gamme de prix
2,5395 € - 2,5395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    11.1 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164259

Gamme de prix
5,0791 € - 5,0791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    14.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10164280

Gamme de prix
3,6156 € - 3,5295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Diamètre total
    12.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 11.1 mm Acier ; caoutchouc

10164228

Gamme de prix
3,056 € - 3,056 €

Niveaux de stock
7156 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 14.3 mm Acier ; caoutchouc

10164266

Gamme de prix
4,7347 € - 4,7347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 12.7 mm Acier ; caoutchouc

10426975

Gamme de prix
5,4171 € - 5,4171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
  • Code produit
    3926909790
Support anti-vibration 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10281895

Gamme de prix
25,1713 € - 25,1713 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    146.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282205

Gamme de prix
4,7222 € - 4,2486 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M5
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282267

Gamme de prix
9,9459 € - 6,3381 €

Niveaux de stock
1940 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282229

Gamme de prix
5,168 € - 4,3879 €

Niveaux de stock
646 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    40.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016930090
Support anti-vibration 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282489

Gamme de prix
9,9459 € - 6,3381 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    55.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282526

Gamme de prix
12,4394 € - 10,1967 €

Niveaux de stock
2920 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    78.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282564

Gamme de prix
46,1359 € - 40,2157 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    113.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282601

Gamme de prix
5,154 € - 3,2874 €

Niveaux de stock
1288 En stock
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Filetage
    M4
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
Support anti-vibration 100.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282571

Gamme de prix
54,5357 € - 44,7568 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    96.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Support anti-vibration 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282465

Gamme de prix
5,5859 € - 4,7501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Acier zingué ; caoutchouc
  • Code produit
    4016999790