Menu  Rechercher

Support anti-vibration Rond 8-32 Caoutchouc ; acier au carbone

Ces supports anti-vibratoires sont fabriqués à partir de caoutchouc néoprène noir avec des goujons filetés en acier moulé. Utilisé dans les applications de machines où des vibrations sont attendues. Ces supports amortissent les vibrations et peuvent réduire le bruit.
Article de code:

QM4

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 4,8914 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

489,14 €

100 x 4,8914 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Mâle / mâle
Filetage 8-32
Matière de la base Caoutchouc néoprène
Matière complète Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter