Menu  Rechercher

Support anti-vibration Rond M5 Acier ; caoutchouc

Le support anti-vibration en acier zingué naturel pour usage intensif contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Article de code:

497702

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 79 5,2453 €
80 - 239 3,9441 €
240 - 479 3,7428 €
480 - 679 3,5416 €
680 + 3,3404 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 40

Prix total :

209,81 €

40 x 5,2453 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Mâle / mâle
Filetage M5
Matière de la base Caoutchouc ; Acier
Matière complète Acier ; caoutchouc
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter