Menu  Rechercher

Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

Le support anti-vibration en acier zingué naturel pour usage intensif contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Référence Essentra :

10281857

Référence du fabricant:

497714

59 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 + 11,3189 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

226,38 €

20 x 11,3189 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Mâle / mâle
Filetage M8
Male thread length 33.0 mm
Diamètre base 10.0 mm
Hauteur de la base 15.0 mm
Matière de la base Caoutchouc ; Acier
Matière complète Acier ; caoutchouc
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter