Menu  Rechercher

Support anti-vibration M8 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

Le support anti-vibration en acier zingué naturel pour usage intensif contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Article de code:

497733

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 39 9,5785 €
40 - 139 7,1906 €
140 - 259 6,8284 €
260 - 379 6,4661 €
380 + 6,1039 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

191,57 €

20 x 9,5785 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Female to Female
Filetage M8
Matière de la base Caoutchouc ; Acier
Matière complète Acier ; caoutchouc
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter