Menu  Rechercher

Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

Le support anti-vibration en acier zingué naturel pour usage intensif contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Article de code:

497744

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
70 - 349 3,5818 €
350 - 699 3,4074 €
700 + 3,233 €
Qté par sac standard : 70

Commande par lots de 70

Prix total :

250,73 €

70 x 3,5818 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Male to Female
Filetage M4
Matière de la base Caoutchouc ; Acier
Matière complète Acier ; caoutchouc
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter