Menu  Rechercher

Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

Le support anti-vibration en acier zingué naturel pour usage intensif contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Article de code:

497774

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 174 5,1917 €
175 - 349 4,9234 €
350 - 524 4,6685 €
525 + 4,4136 €
Qté par sac standard : 35

Commande par lots de 35

Prix total :

181,71 €

35 x 5,1917 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Male
Filetage M6
Matière de la base Caoutchouc ; Acier
Matière complète Acier ; caoutchouc
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter