Menu  Rechercher

Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

Le support anti-vibration en acier zingué naturel pour usage intensif contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Référence Essentra :

10282519

Référence du fabricant:

497780

20 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 59 11,3189 €
60 - 99 11,0318 €
100 - 159 10,444 €
160 - 199 9,8835 €
200 + 9,282 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

226,38 €

20 x 11,3189 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Mâle
Filetage M8
Male thread length 33.0 mm
Diamètre base 40.0 mm
Hauteur de la base 40.0 mm
Matière de la base Caoutchouc ; Acier
Matière complète Acier ; caoutchouc
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter