Menu  Rechercher

Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

Le support anti-vibration en acier zingué naturel pour usage intensif contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Article de code:

497802

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 59 11,1078 €
60 - 99 10,8261 €
100 - 159 10,2493 €
160 - 199 9,6992 €
200 + 9,109 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

222,16 €

20 x 11,1078 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Female
Filetage M8
Matière de la base Caoutchouc ; Acier
Matière complète Acier ; caoutchouc
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter