Menu  Rechercher

Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

Le support anti-vibration pour usage intensif en caoutchouc naturel noir contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Article de code:

SDD-DIA-2025-M6

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,8482 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

284,82 €

100 x 2,8482 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Femelle / mâle
Filetage M6
Matière de la base Caoutchouc
Matière complète Caoutchouc naturel ; acier
Couleur Noir
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter