Menu  Rechercher

Support anti-vibration M4 15.0 mm 15.0 mm Caoutchouc ; Acier

Le support anti-vibration pour usage intensif en caoutchouc naturel noir contrôle les vibrations et réduit les émissions sonores. Ils peuvent s'utiliser pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Article de code:

SDD-DII-1515-M4

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 2,2269 €
500 - 999 2,0659 €
1000 + 1,9586 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

222,69 €

100 x 2,2269 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Forme Rond
Mode de montage Threaded
Orientation Female to Female
Filetage M4
Matière de la base Caoutchouc
Matière complète Caoutchouc naturel ; acier
Couleur Noir
Code produit 4016930090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter