Menu  Rechercher

Vérin à gaz auto-verrouillable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Ce vérin à gaz est muni d’un système de verrouillage sécurisé pour assurer la sécurité de l’opérateur dans les applications où l’accès est difficile. Il est facile à contrôler et une tige de sécurité séparée n’est pas nécessaire en raison de son déblocage manuel dans les missions critiques d’assistance au levage. Ce vérin à gaz à verrouillage de sécurité est composé d’une tige en acier et d’un tube en acier au carbone avec revêtement poudre époxy. Cette référence contient 2 vérins à gaz (1 de sécurité et 1 à force réglable) équipés de rotules, 4 œillets en polyamide, 1 clé Allen et un livret d’instructions.
Article de code:

1253235

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 103,7576 €
10 - 19 82,3953 €
20 + 71,8385 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

103,76 €

1 x 103,7576 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Filetage M6 x 1;M8 x 1.25
Matière de la tige Acier
Finition du corps Revêtement poudre époxy
Couleur Noir
Accessoires inclus Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Type Automatic Locking
Code produit 7326909890
Taille du filetage de la tige M6 x 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter