10203026
1253237
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Force réglable |
---|---|
Longueur totale | 664.0 mm |
Longueur totale | 26.142 in |
Course | 300.0 mm |
Course | 11.811 in |
Diamètre de pistons compatibles | 23.0 mm |
Diamètre de pistons compatibles | 0.906 in |
Filetage | M6 x 1;M8 x 1.25 |
Diamètre tige | 8.0 mm |
Diamètre tige | 0.315 in |
Longueur filetée | 12.5 mm |
Longueur filetée | 0.492 in |
Matière de la tige | Acier |
Finition du corps | Revêtement poudre époxy |
Couleur | Noir |
Accessoires inclus | Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key |
Type | Automatic Locking |
Code produit | 7326909890 |
Ø de tube | 18.0 mm |
Ø de tube | 0.709 in |
Taille du filetage de la tige | M6 x 1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.