Menu  Rechercher

Vérin à gaz verrouillable 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Référence Essentra :

10354278

Référence du fabricant:

1572680

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 126,9661 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

126,97 €

1 x 126,9661 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 365.0 mm
Course 150.0 mm
Diamètre de pistons compatibles 28.0 mm
Filetage M10 x 1;M8 x 1.25
Diamètre tige 10.0 mm
Longueur filetée 13.0 mm
Matière de la tige Acier au carbone
Couleur Noir
Type Frein
Code produit 9402900000
Ø de tube 28.0 mm
Taille du filetage de la tige M10 x 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter