Menu  Rechercher

Vérin à gaz verrouillable 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Référence Essentra :

10537930

Référence du fabricant:

1572683

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 268,8695 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

268,87 €

1 x 268,8695 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 365.0 mm
Course 150.0 mm
Diamètre de pistons compatibles 28.0 mm
Filetage M8
Diamètre tige 10.0 mm
Couleur Noir
Type Locking Gas Strut
Code produit 9402900000
Ø de tube 28.0 mm
Taille du filetage de la tige M10 x 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter