Menu  Rechercher

Vérin à gaz verrouillable 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Article de code:

1572686

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 102,6107 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

102,61 €

1 x 102,6107 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8 x 1;M8 x 1.25
Matière de la tige Acier au carbone
Couleur Noir
Type Locking
Code produit 8708809990
Taille du filetage de la tige M8 x 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter