Menu  Rechercher

Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 13.5 mm Zinc

Référence Essentra :

20121068

Référence du fabricant:

066123710E

5 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,3321 €
100 + 1,6658 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

2,33 €

1 x 2,3321 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Alliage zinc
Matière complète Zamac
Clés Triangular Key
Type de clé Clé triangulaire 7,0 mm
Longueur de came 45.0 mm
Emprise 13.5 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter