Menu  Rechercher

Verrou à compression hygiénique Clé spéciale 58.0 mm Acier inoxydable

Le verrou à compression dispose d’une large gamme d’emprise avec vis réglable. Idéal pour les applications qui requièrent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations. Fournit une bonne compression et un amortissement du bruit. Il est doté d’un style de plat de came.
Article de code:

4402409901001E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 106,1419 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

106,14 €

1 x 106,1419 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Brut
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière logement Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Orientation de montage Main gauche
Type de clé Clé spéciale
Teneur d'acier inoxydable AISI 316;AISI 304
Compression maximale 6.0 mm
Longueur totale 86.0 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 22.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter