Menu  Rechercher

Verrous poussoirs, fixation par écrou

En stock

Cette gamme de serrures se fixe à l'aide d'un écrou.Les verrous à pousser sont adaptés à des applications de types portes coulissantes, vitrines, portes grillagées et volets. ‌Le mécanisme de verrou à disques offre une solution très pratique de poussoir pour verrouiller et clé pour ouvrir. Le choix entre clés identiques et clés différentes est disponible pour convenir à différents niveaux de sécurité.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
10273067 47,3626 € - 49,8638 € Demander le délai de livraison ici
47,3626 € - 49,8638 € 135 En stock
Verrou poussoir Clés identiques 17.1 mm Alliage zinc

10273067

Gamme de prix
49,8638 € - 47,3626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Application(s)
    Porte en verre
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Clés identiques
  • Mécanisme de verrouillage
    Verrou à ressort
  • Longueur du corps
    23.0 mm
Verrou poussoir Clés différentes 17.1 mm Alliage zinc

10273074

Gamme de prix
49,8638 € - 47,3626 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Application(s)
    Porte en verre
  • Matière complète
    Zamac
  • Clés
    Clés différentes
  • Mécanisme de verrouillage
    Verrou à ressort
  • Longueur du corps
    23.0 mm