Menu  Rechercher

Verrou poussoir Clés identiques 17.1 mm Alliage zinc

Référence Essentra :

10273067

Référence du fabricant:

492868

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 48,9341 €
50 + 46,4795 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

244,67 €

5 x 48,9341 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Application(s) Porte en verre
Matière complète Zamac
Clés Clés identiques
Mécanisme de verrouillage Verrou à ressort
Longueur du corps 23.0 mm
Emprise 17.1 mm
Code produit 7907000090
Longueur totale 42.0 mm
Épaisseur totale 22.0 mm
Largeur totale 22.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter