Ces vis à œillet, également appelées boulons à œillet, disposent d'une tige filetée avec un œillet (alésage) à sa tête, produisant un palier lisse pour l'arcade. Cela permet un réglage exact et confère de la flexibilité. Cet œillet offre une maniabilité aisée du boulon, qui simplifie le serrage et le desserrage de la fixation.
Le mouvement oscillant du bras ne se contente pas de sécuriser rapidement et facilement les composants, mais fait également gagner un temps précieux. Idéales pour les applications qui requièrent un démontage et un remontage fréquents, le boulon fileté assure une connexion robuste entre les composants, minimisant le risque de desserrage ou de défaillance pendant le fonctionnement.
Elles sont simples à installer et à démonter, initialement à la main et ensuite à l'aide d'outils ; une fois la section à charnières en place, elle peut être pivotée en position verrouillée avec l'embout taraudé sécurisé. Elles sont souvent utilisées dans les industries à usage intensif, comme la protection de machines, l'automobile, la construction et la fabrication.
Matière: Acier traité thermiquement, Inox 304 Séries: SR18822, SR18830
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Tolérance | d1 | d3 | Matière | d2 | l2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,076 € - 5,095 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acier traité thermiquement
|
5.0
|
16.0
|
||
2,8735 € - 3,597 € | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acier traité thermiquement
|
5.0
|
16.0
|
||
4,2084 € - 5,258 € | Demander le délai de livraison ici |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acier traité thermiquement
|
6.0
|
18.0
|
||
3,811 € - 4,7689 € | Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acier traité thermiquement
|
6.0
|
18.0
|
||
3,2811 € - 4,1065 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acier traité thermiquement
|
6.0
|
18.0
|
||
3,9741 € - 4,9625 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acier traité thermiquement
|
5.0
|
16.0
|
||
2,7614 € - 3,4544 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Acier traité thermiquement
|
5.0
|
16.0
|
||
5,90 € - 7,3775 € | Demander le délai de livraison ici |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acier traité thermiquement
|
10.0
|
26.0
|
||
3,5563 € - 4,4428 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acier traité thermiquement
|
6.0
|
18.0
|
||
7,4998 € - 9,3748 € | Demander le délai de livraison ici |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Acier traité thermiquement
|
12.0
|
30.0
|
||
3,1385 € - 3,9231 € | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Acier traité thermiquement
|
6.0
|
18.0
|
||
5,421 € - 6,7763 € | Demander le délai de livraison ici |
75.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acier traité thermiquement
|
10.0
|
26.0
|
||
4,3409 € - 5,4312 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acier traité thermiquement
|
8.0
|
22.0
|
||
3,8416 € - 4,7994 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Acier traité thermiquement
|
8.0
|
22.0
|
||
12,1362 € - 16,1817 € | Demander le délai de livraison ici |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Inox 304
|
8.0
|
32.0
|
||
28,2874 € - 35,3593 € | Demander le délai de livraison ici |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Acier traité thermiquement
|
22.0
|
54.0
|
||
11,4637 € - 15,285 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Inox 304
|
10.0
|
40.0
|
||
9,9454 € - 13,2571 € | Demander le délai de livraison ici |
75.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Inox 304
|
6.0
|
32.0
|
||
4,2594 € - 5,3191 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Acier traité thermiquement
|
10.0
|
26.0
|
||
13,0533 € - 17,4045 € | Demander le délai de livraison ici |
75.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Inox 304
|
10.0
|
40.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer