Menu  Rechercher

Vis Bouton cruciforme M6 35.0 mm PC Transparent

Une vis à tête cylindrique cruciforme fabriquée en polycarbonate (PC) transparent, donnant lieu à une fixation solide et esthétiquement plaisante avec une bonne résistance à la température. Le PC est une excellente option pour les applications dans les secteurs électrique, de la vente au détail et des points de vente.
Article de code:

170063500022

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,5061 €
500 - 999 1,238 €
1000 + 1,1302 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

150,61 €

100 x 1,5061 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.5 mm
Épaisseur tête 3.9 mm
Longueur filetage 35.0 mm
Filetage M6
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Type de vis Vis machine
Couleur Transparent
Finition Sans finition
Matière PC
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter