Menu  Rechercher

Vis Bouton cruciforme M4 8.0 mm Acier doux Naturel

Cette vis à tête fraisée cruciforme est fabriquée en acier zingué. Conforme aux normes DIN 965 et ISO 7046.
Article de code:

341040840952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0772 €
1000 + 0,0552 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

38,60 €

500 x 0,0772 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 7.5 mm
Épaisseur tête 2.2 mm
Longueur filetage 8.0 mm
Filetage M4
Type de tête Tête plate
Type de vis Vis machine
Couleur Naturel
Finition Zinc
Matière Acier doux
Normes DIN 965
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter