Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M3 5.0 mm PA Naturel

Vis mécanique plate à fente en nylon 6/6 M3 X 0,5
Référence Essentra :

10397008

Référence du fabricant:

50M030050H005

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0405 €
5000 - 19999 0,0364 €
20000 + 0,0328 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

40,50 €

1000 x 0,0405 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 1.7 mm
Longueur filetage 5.0 mm
Filetage M3
Diamètre du pas 0.5 mm
Type de tête Tête plate
Type de vis Vis machine
Couleur Naturel
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter