Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm PA Naturel

Vis mécanique plate à fente en nylon 6/6 M5 X 0,8
Article de code:

50M050080H020

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0495 €
5000 - 19999 0,0445 €
20000 + 0,0401 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

49,50 €

1000 x 0,0495 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 2.7 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M5
Diamètre du pas 0.8 mm
Type de tête Tête plate
Type de vis Vis machine
Couleur Naturel
Matière PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter