Menu  Rechercher

Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 16.0 mm PPA Noir

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Référence Essentra :

10376676

Référence du fabricant:

433002011499

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,221 €
500 - 999 0,1577 €
1000 + 0,1216 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

22,10 €

100 x 0,221 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage 3.5 mm
Couleur Noir
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 3.1 mm
Type de vis Vis auto-taraudeuse
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Code produit 3926909790
Matière complète Polyphtalamide chargé 45% FV

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter