Menu  Rechercher

Vis autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

En stock

Les vis autotaraudeuses à tête cylindrique cruciforme peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme et sont idéales pour l'assemblage de tôles. Fabriqués en polyphtalamide chargé 45 % fibre de verre, avec finition noire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Longueur filetage Ajouter au panier
0,2355 € - 0,2355 € 22000 En stock
PPA
22.0 mm
0,3486 € - 0,3486 € 7000 En stock
PPA
19.0 mm
0,2525 € - 0,264 € 248080 En stock
PPA
38.0 mm
0,3185 € - 0,3185 € 3408 En stock
PPA
25.0 mm
0,3629 € - 0,3629 € 1210 En stock
PPA
50.0 mm
0,3328 € - 0,3328 € 169 En stock
PPA
25.0 mm
0,4964 € - 0,5251 € 4000 En stock
PPA
50.0 mm
0,1736 € - 0,1822 € 372 En stock
PPA
16.0 mm
0,1163 € - 0,1363 € 489 En stock
PPA
16.0 mm
0,1563 € - 0,1664 € 277 En stock
PPA
9.5 mm
0,1284 € - 0,1506 € 189 En stock
PPA
9.5 mm
0,1707 € - 0,1793 € 2718 En stock
PPA
13.0 mm
0,0863 € - 0,1012 € 8000 En stock
PPA
13.0 mm
0,1218 € - 0,1424 € 986 En stock
PPA
6.5 mm
0,1156 € - 0,135 € Demander le délai de livraison ici
PPA
9.5 mm
0,1361 € - 0,1592 € 2974 En stock
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,122 € - 0,1427 € 120 En stock
PPA
16.0 mm
0,1635 € - 0,1721 € 3877 En stock
PPA
19.0 mm
0,284 € - 0,4605 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,4935 € - 0,6093 € 450 En stock
8.0 mm
PPA
50.0 mm
  • sur 2
Vis à tôle Bouton cruciforme 22.0 mm PPA

10105573

Gamme de prix
0,2355 € - 0,2355 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 19.0 mm PPA

10105610

Gamme de prix
0,3486 € - 0,3486 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 38.0 mm PPA

10105580

Gamme de prix
0,264 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
248080 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 25.0 mm PPA

10105627

Gamme de prix
0,3185 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
3408 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 50.0 mm PPA

10105603

Gamme de prix
0,3629 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
1210 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.6 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 25.0 mm PPA

10105597

Gamme de prix
0,3328 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 50.0 mm PPA

10105634

Gamme de prix
0,5251 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 16.0 mm PPA

10105559

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
372 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 16.0 mm PPA

10105498

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 9.5 mm PPA

10105535

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
277 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 9.5 mm PPA

10105474

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 13.0 mm PPA

10105511

Gamme de prix
0,1793 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
2718 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 13.0 mm PPA

10105481

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0863 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 6.5 mm PPA

10105467

Gamme de prix
0,1424 € - 0,1218 €

Niveaux de stock
986 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 9.5 mm PPA

10105504

Gamme de prix
0,135 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1361 €

Niveaux de stock
2974 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 16.0 mm PPA

10105528

Gamme de prix
0,1427 € - 0,122 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 19.0 mm PPA

10105566

Gamme de prix
0,1721 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
3877 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de vis
    Vis auto-taraudeuse
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 22.0 mm PPA Noir

10376737

Gamme de prix
0,4605 € - 0,284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
Vis à tôle Bouton cruciforme 8.0 mm 50.0 mm PPA Noir

10376799

Gamme de prix
0,6093 € - 0,4935 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm