Menu  Rechercher

Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 16.0 mm PPA

Cette vis autotaraudeuse à tête cylindrique cruciforme est fabriquée en polyphalamide noir avec 45 % de fibres de verre, ce qui lui confère une très bonne résistance mécanique, une bonne résistance à l'usure et une bonne rigidité. Référence à la norme NF E 25-658 à titre informatif uniquement.
Référence Essentra :

10105528

Référence du fabricant:

6580201301VR

139 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1401 €
10000 - 19999 0,1333 €
20000 + 0,1198 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

140,10 €

1000 x 0,1401 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage 4.2 mm
Couleur Noir
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 3.1 mm
Type de vis Vis auto-taraudeuse
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Code produit 3926909790
Matière complète Polyphtalamide chargé 45% FV

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter