Menu  Rechercher

Vis à tôle Bouton cruciforme 6.3 mm 50.0 mm PPA

Cette vis autotaraudeuse à tête cylindrique cruciforme est fabriquée en polyphalamide noir avec 45 % de fibres de verre, ce qui lui confère une très bonne résistance mécanique, une bonne résistance à l'usure et une bonne rigidité. Référence à la norme NF E 25-658 à titre informatif uniquement.
Article de code:

6580411301VR

210 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,3495 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

349,50 €

1000 x 0,3495 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 50.0 mm
Couleur Noir
Matière PPA
Ø tête 12.0 mm
Épaisseur tête 4.6 mm
Type de vis Self-Tapping Screw
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de tête Tête cylindrique cruciforme

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter