Menu  Rechercher

Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

Les vis d'étanchéité à tête cylindrique avec douille hexagonale sont conçues pour protéger les applications contre la saleté, les fluides ou les gaz. Elles peuvent être utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires, les boîtes de vitesses ou les moteurs. Elles conviennent pour des températures allant de -100 °C à +260 °C.
Article de code:

20227876

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,6333 €
50 - 99 2,1066 €
100 - 199 1,975 €
200 - 499 1,8433 €
500 + 1,7116 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,63 €

1 x 2,6333 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 6.0
h1 max 4.0
d2 max 7.0
d3 ±0.05 4.5
Empreinte TX 20
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter