Cette gamme de vis d’étanchéité est dotée d’une tête cylindrique avec une empreinte Torx intégrant un joint torique, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.
Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.
Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.
Matière: Acier inox 303 Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 max | h1 max | Empreinte | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1016 € - 3,2333 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
1,2566 € - 1,9333 € | Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
1,1916 € - 1,8333 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
1,6033 € - 2,4666 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
1,4733 € - 2,2666 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
M2.5
|
12.0
|
2.75
|
||
1,7766 € - 2,7333 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
1,105 € - 1,70 € | Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
1,8416 € - 2,8333 € | 397 En stock |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
1,7116 € - 2,6333 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
2,015 € - 3,10 € | 94 En stock |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
1,7333 € - 2,6666 € | Demander le délai de livraison ici |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
1,1266 € - 1,7333 € | 55 En stock |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
2,0366 € - 3,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
1,8416 € - 2,8333 € | 235 En stock |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
3,51 € - 5,40 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
2,6433 € - 4,0666 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
3,8566 € - 5,9333 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
4,3766 € - 6,7333 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
1,625 € - 2,50 € | 202 En stock |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
1,1483 € - 1,7666 € | Demander le délai de livraison ici |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.