Menu  Rechercher

Vis de réglage - Douille hexagonale métallique à pointe concave

En stock

Les vis en métal sont fabriquées en alliage traité thermiquement. Les vis inox ne sont pas traitées thermiquement.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M6
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
35 En stock
M6
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
45 En stock
M5
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
10.0 mm
5 En stock
M4
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Vis de maintien Tournevis fendu M6 16.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210642


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M8 25.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210680


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M8 63.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210727


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    63.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M8 50.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210710


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M8 40.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M6 12.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210635


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M6 32.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210673


Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M5 20.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210611


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M6 20.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210659


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M8 32.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210697


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M6 10.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M6 25.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210666


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M5 8.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210581


Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M4 10.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210574


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M4 25.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210550


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M4 32.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210567


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M5 12.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210598


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique
Vis de maintien Tournevis fendu M5 16.0 mm Acier ; polyacétal POM

10210604


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Densité de filetage
    Grossier
  • Résistance maximale à la traction
    500 N/mm²
  • Type de vis
    Vis sans tête avec pivot laiton/plastique