Menu  Rechercher

Vis de maintien Tournevis fendu M6 32.0 mm Acier ; polyacétal POM

Cette goupille sans tête creuse possède un corps fileté en acier avec une extrémité en acétal pour éviter de marquer ou d'endommager la pièce à usiner.
Article de code:

1337620

35 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 2,6817 €
50 - 249 1,9155 €
250 + 1,7239 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

13,41 €

5 x 2,6817 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 32.0 mm
Filetage M6
Densité de filetage Coarse
Résistance maximale à la traction 500 N/mm²
Type de vis Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Matière complète Acier ; polyacétal polyoxyméthylène
Price per piece incl VAT 7.5804 GBP
Forme de pointe Flat
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter