Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Séries: SR1957
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,1285 € - 0,1768 € | 11000 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1671 € - 0,2349 € | 6616 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3178 € - 0,4228 € | 3708 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1365 € - 0,1893 € | 1236 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,2183 € | 4575 En stock |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1754 € - 0,2432 € | 3756 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3813 € - 0,5098 € | 2865 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2173 € - 0,2173 € | 2990 En stock |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0673 € - 0,0733 € | 89 En stock |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,055 € - 0,0708 € | 2012 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1124 € - 0,1192 € | 1813 En stock |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0091970000VR | 0,7579 € - 0,7579 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,1355 € - 0,1355 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,055 € - 0,0732 € | 2798 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1515 € - 0,2159 € | 4549 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1261 € - 0,1989 € | 8866 En stock |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,163 € - 0,2266 € | 4750 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2003 € - 0,2763 € | 469 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3924 € - 0,5236 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1318 € - 0,1837 € | 16325 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.