Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Séries: SR1957
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,0366 € - 0,0452 € | 7275 En stock |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0355 € - 0,0438 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0364 € - 0,045 € | 873 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0555 € - 0,0685 € | 4507 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,2268 € | 8446 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | 16157 En stock |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0672 € - 0,083 € | 1071 En stock |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1968 € - 0,243 € | 1500 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | 260 En stock |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,0457 € - 0,0565 € | 816 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1798 € - 0,222 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1942 € - 0,2397 € | 5950 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0475 € - 0,0475 € | 14755 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
50M050080R025 | 0,0546 € - 0,0674 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0,051 € - 0,063 € | 10018 En stock |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1365 € - 0,1893 € | 1236 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1575 € - 0,2183 € | 4575 En stock |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1754 € - 0,2432 € | 3756 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.