Menu  Rechercher

Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

Référence Essentra :

10279892

Référence du fabricant:

497138

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3844 €
500 - 999 0,3646 €
1000 + 0,3449 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

38,44 €

100 x 0,3844 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 9.5 mm
Norme de filetage Filetages métriques
Diamètre 4.9 mm
Type de vis Vis de reliure - Femelle
Finition Laitonné
Matière Acier
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête arrondie
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter