Menu  Rechercher

Vis inox M6x1.0 Acier inoxydable

Cette bride à excentrique à traction vers le bas, avec son profil surbaissé, fournit un serrage rapide et robuste dans des situations où l'espace est restreint. Elle combine un cône fuselé avec un filetage excentrique à traction vers le bas et sert de vis de remplacement. Fabrication en inox.
Référence Essentra :

20265380

Référence du fabricant:

20265380

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 11,1071 €
5 - 9 9,9963 €
10 - 19 9,4461 €
20 + 8,3354 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

11,11 €

1 x 11,1071 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Vis inox
d1 M6x1.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter