Menu  Rechercher

Vis de remplacement de la bride

En cours de production

Ces vis de remplacement sont utilisées pour se substituer à des brides de fixation excentriques. Leur conception leur permet de transmettre la force de serrage uniformément tout en maintenant l'alignement, assurant un réglage homogène.

Leur compatibilité signifie qu'elles fournissent une transition fluide lorsqu'elles remplacent des brides anciennes ou cassées, réduisant les temps d'arrêt et assurant une productivité continue. Elles serrent rapidement et avec force et sont conçues pour une utilisation à long terme. Utilisées dans les opérations d'usinage, de soudage et d'assemblage.

  • Elles transmettent la force de serrage uniformément, tout en maintenant l'alignement.
  • Elles fournissent une transition fluide lorsqu'elles remplacent des brides anciennes ou cassées.
  • Utilisées dans les opérations d'usinage, de soudage et d'assemblage.
Matière: Acier, Acier inoxydable, Acier trempé Séries: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Type Ajouter au panier
10,4345 € - 13,9093 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Vis inox
3,3321 € - 4,4428 € Demander le délai de livraison ici
Acier trempé
Vis inox
3,006 € - 4,0046 € Demander le délai de livraison ici
Acier trempé
Vis inox
7,6628 € - 10,2205 € Demander le délai de livraison ici
Acier trempé
Vis inox
8,7735 € - 10,3224 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Vis coniques
7,7138 € - 9,0691 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Vis coniques
3,3321 € - 4,4428 € Demander le délai de livraison ici
Acier trempé
Vis inox
4,667 € - 6,2159 € Demander le délai de livraison ici
Acier trempé
Vis inox
3,4442 € - 4,5956 € Demander le délai de livraison ici
Acier trempé
Vis inox
24,9145 € - 29,3064 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Installation Tool
8,3354 € - 11,1071 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Vis inox
4,1677 € - 5,207 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
Vis inox
9,1404 € - 10,7504 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Vis coniques
24,9145 € - 29,3064 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Installation Tool
28,7052 € - 33,7696 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Installation Tool
6,3789 € - 7,9685 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Vis coniques
9,2525 € - 10,8829 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Vis coniques
5,8083 € - 7,2552 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Vis coniques
24,9145 € - 29,3064 € Demander le délai de livraison ici
Acier
Installation Tool
Vis inox M8x1.25 Acier inoxydable

20267032

Gamme de prix
13,9093 € - 10,4345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M8x1.25
  • Matière
    Acier inoxydable
Vis de remplacement M8x1.25 Acier trempé

20266998

Gamme de prix
4,4428 € - 3,3321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M8x1.25
  • Matière
    Acier trempé
Vis de remplacement M4x0.7 Acier trempé

20266974

Gamme de prix
4,0046 € - 3,006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M4x0.7
  • Matière
    Acier trempé
Vis de remplacement M16x2.0 Acier trempé

20267025

Gamme de prix
10,2205 € - 7,6628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M16x2.0
  • Matière
    Acier trempé
Vis coniques M3x0.5 Acier

20265793

Gamme de prix
10,3224 € - 8,7735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis coniques
  • d1
    M3x0.5
  • Matière
    Acier
Vis coniques M4x0.7 Acier

20265809

Gamme de prix
9,0691 € - 7,7138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis coniques
  • d1
    M4x0.7
  • Matière
    Acier
Vis de remplacement M6x1.0 Acier trempé

20266981

Gamme de prix
4,4428 € - 3,3321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M6x1.0
  • Matière
    Acier trempé
Vis de remplacement M12x1.75 Acier trempé

20267018

Gamme de prix
6,2159 € - 4,667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M12x1.75
  • Matière
    Acier trempé
Vis de remplacement M10x1.5 Acier trempé

20267001

Gamme de prix
4,5956 € - 3,4442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M10x1.5
  • Matière
    Acier trempé
Outil d’installation 6.0 Acier

20265670

Gamme de prix
29,3064 € - 24,9145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Installation Tool
  • Matière
    Acier
Vis inox M6x1.0 Acier inoxydable

20265380

Gamme de prix
11,1071 € - 8,3354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M6x1.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Vis inox M4 x 0.7 Acier inoxydable

20266400

Gamme de prix
5,207 € - 4,1677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis inox
  • d1
    M4 x 0.7
  • Matière
    Acier inoxydable
Vis coniques M6x1.0 Acier

20265717

Gamme de prix
10,7504 € - 9,1404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis coniques
  • d1
    M6x1.0
  • Matière
    Acier
Outil d’installation 12.0 Acier

20265694

Gamme de prix
29,3064 € - 24,9145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Installation Tool
  • Matière
    Acier
Outil d’installation 16.0 Acier

20265700

Gamme de prix
33,7696 € - 28,7052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Installation Tool
  • Matière
    Acier
Vis coniques M8x1.25 Acier

20265762

Gamme de prix
7,9685 € - 6,3789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis coniques
  • d1
    M8x1.25
  • Matière
    Acier
Vis coniques M8x1.25 Acier

20265823

Gamme de prix
10,8829 € - 9,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis coniques
  • l1
    30.0
  • d1
    M8x1.25
  • Matière
    Acier
Vis coniques M6x1.0 Acier

20265816

Gamme de prix
7,2552 € - 5,8083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Vis coniques
  • l1
    30.0
  • d1
    M6x1.0
  • Matière
    Acier
Outil d’installation 10.0 Acier

20265687

Gamme de prix
29,3064 € - 24,9145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Installation Tool
  • Matière
    Acier