Menu  Rechercher

Vis coniques M8x1.25 Acier

La conception de cette goupille d'expansion XYZ permet un positionnement précis tout en offrant des forces de serrage élevées. Elle maintient la goupille en place même en cas de contrainte ou de vibrations. Sa conception filetée lui permet d'être insérée dans un trou pré-percé. Elle permet de maîtriser l'extension des goupilles, ce qui aboutit à une solution sûre.
Référence Essentra :

20265823

Référence du fabricant:

20265823

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 10,8829 €
5 - 9 10,3428 €
10 - 19 9,7925 €
20 + 9,2525 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,88 €

1 x 10,8829 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Vis coniques
l1 30.0
d1 M8x1.25
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter